[播放音樂] 嗨,大家好 歡迎再次收看 連線系列 今天的節目非常精彩 我們將談論連線能力 在未來的重要性 今天我們將著重探討 稱為 Matter 的全新協定 同時,有位很棒的來賓特別蒞臨 來替大家解說 歡迎 Suyash Jain 他是我們 15.4 版軟體 的研發經理 也是連線標準聯盟 董事會的成員 我是 Adrian 這位是 Nick 我們直接進入主題 來深入了解 Matter Suyash,謝謝你 今天來共襄盛舉 謝謝邀請我來這裡 歡迎 我們直接進入主題吧 到底什麼是 Matter? 在回答問題前 我想要先複習一下 IoT 在現今產業內的樣貌 現今我們擁有 許多卓越的技術 如 Wi-Fi 滿足 高處理能力需求 藍牙低耗能 解決手機連線問題 我們還有 Zigbee 可解決像是 網狀拓撲的問題,對吧 當需要將多部集線器 連接某台裝置時 就該使用 Zigbee 但當你設法 取得 IoT 或 真正的 IoT 體驗時 你會打算購買 每種技術的裝置 把它們帶回家 然後試著連線 但你只能使用一項技術 與各裝置通訊 而且只能使用那個技術,對吧 建起封閉平台後 你會嘗試修補 現今廠商通常會 在上層撰寫附加程式碼 以在這兩種技術之間溝通 但這不是標準化作法 身為終端消費者 我必須要 搞清楚哪一種生態系統 或哪一項技術與 我購買的產品相關 然後在家中 只使用這些產品 這可是一個天大的問題 不僅攸關消費者 也和開發人員息息相關 因為當他們在 開發產品時 必須針對一項技術 開發產品 他們知道 這技術並不能同樣 適用於其他領域 或者他們必須 為另一個生態系統 撰寫程式碼 並且維護程式碼 而這得耗費成本和時間 而業界已經 看到這個問題 現在他們正打算 制定一個新標準 在這些技術之間建立 標準化的溝通橋樑 這個標準化解決方案 就是 Matter 好的 所以 Matter 可以 統合居家環境 事實上我親身體驗了 這個問題 我一直接到我爸的 電話和簡訊 問我需要買 Zigbee 閘道嗎? 我該買這個燈泡嗎? 他最近還問了 有關 Matter 的事 我個人對這項技術 感到非常期待 這技術通常 運用在哪些層面? 你看到 Matter 的 哪些使用案例? 可以想到 Matter 一開始用於 家庭自動化這類網路 但它可以無限制延伸,對吧? 從家庭自動化到 工業自動化 商務自動化 基本上它提供了 連線能力 只要有哪裡需要連線 Matter 都能適用 這真是太棒了 真的很高興看到 TI 嘗試協助解決 這個難題 或許你過去投資過 某個生態系統 你可以直接去商店 買一些連線的燈泡 或任何東西 並且放心交給 Matter 執行相互操作 TI 扮演了什麼角色 協助定義這項 新協定、新標準? 這是個好問題 TI 長期以來一直是 Zigbee 聯盟董事會成員 現在是連線標準聯盟的一員 作為 TI 董事會的成員 我很幸運能成為其中的一份子 我們曾利用機會參與 討論這項提案 我們看到提案的優點 而且 TI 同意參與 並開發標準 並且推廣標準 基本上我們目前 都在做這件事 我們利用各種管道 參與聯盟 有 30 個以上的團體 參與連線標準聯盟 共同發展這些標準 我們在不同群體中 做出大量貢獻 我們也正在開發 並實作程式碼 移植程式碼 或採用業界 參與開發的程式碼 應用於 TI 平台 這代表現今的開發人員 可以取用 TI 平台 然後他們能開始在平台上撰寫 自己的產品特定程式碼 即標準合規性程式碼 所以基本上 TI 從一開始 就參與其中 現在持續做出貢獻 並準備好平台讓現今的 開發人員可以開始 開發他們的產品 當標準成為 1.0 時 就可以將產品上市了 太棒了 這太令人期待了 我總是喜歡 TI 從一開始就處於 領導地位 將這些新技術 推向市場 你多次提到開發人員 從一開始就能使用程式碼 現在大家可以從哪裡開始 如果想開始使用 Matter 的話 TI 可以為他們提供什麼? 好 很好的問題 連線標準聯盟所做的 是他們開發了標準 不僅是標準規格 他們也在 開發程式碼 與開源軟體 TI 已在儲存庫中啟用 裝置相關的 TI 開發平台 現在開發人員可以到 連線標準聯盟的 Git 儲存庫 並前往 TI 平台 在那裡可以看到 我們不僅 提供範例,還附有 非常簡易的使用指南 能按照說明進行操作 建構程式碼 並下載程式碼 到開發平台上 然後開始 了解 Matter 有何功用 最重要的是擴展該功能 以在產品上實作各自的 特定擴充功能 太棒了 聽起來像馬上 就有程式碼可用 他們可以開始使用了 Suyash 非常感謝你的蒞臨 很棒的一點是 我們能夠從 我們的研發團隊中 挑選出與技術相關 並且實際支援 連線標準的人員 也很感謝各位的參與 如果你想開始 使用 Matter 的話 請務必查看 下方連結的資源 如果你想了解更多資訊 我們能為你提供所需的一切 與往常一樣 我們預計將推出更多更棒的 連線相關節目 千萬別錯過 謝謝收看 [播放音樂]