隔离

以更低的系统成本实现更高的安全性和更可靠的隔离

现有的电隔离技术有哪些?

电隔离是一种以电气方式分隔两个域的方法,在不危及人类安全的情况下允许功率或信号通过隔离栅,同时还可以防止出现接地电位差并提高抗噪能力。我们的专有隔离技术产品系列包括稳健的电容式 SiO2 绝缘栅和基于集成式 IC 变压器的磁隔离技术,能够超出德国电气工程协会 (VDE)、加拿大标准协会 (CSA) 和美国保险商实验室 (UL) 标准,并且性能丝毫不受影响。

利用可靠且性价比高的隔离技术应对高电压设计挑战

高电压设计具有独特的挑战。了解 TI 的磁隔离和电容隔离技术如何以更低的系统成本,为电动汽车、电网基础设施、工厂自动化和电机驱动应用中的隔离式系统提供更长的使用寿命。 

查看白皮书

我们的隔离技术的优势

checkmark

提高系统稳健性和可靠性

我们的高电压隔离式产品系列可实现低延迟、出色的共模瞬态抗扰度和稳健的性能。

checkmark

更低的系统成本

我们的隔离技术可缩减物料清单,降低系统成本并显著改进解决方案尺寸。 

checkmark

可扩展性 

我们的封装创新和全球制造布局有助于为更多模拟 IC 功能赋予功能性、基础型和增强型的隔离能力。

设计造就不同

隔离的积极影响显而易见,但在 TI,我们认为还有进一步改进的空间。观看此短视频,了解必须改进哪些方面来确保隔离设计的可靠性和可购性。 

立即观看

近 25 年不懈创新

特色隔离产品

光耦仿真器 ISOM8110 正在供货 具有 100% 至 155% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器
Solid-state relays TPSI2140-Q1 正在供货 具有 2mA 雪崩额定值的汽车级 1200V、50mA 隔离开关
隔离式比较器 AMC23C12 正在供货 具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式窗口比较器
隔离式电源模块(集成变压器) UCC14240-Q1 正在供货 汽车级 2.0W、24Vin、25Vout、高密度 >3kVRMS 隔离式直流/直流模块

特色隔离参考设计

参考设计
固态继电器的过流和过热保护参考设计

本参考设计展示了如何实现固态继电器的过流和过热保护。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 5kVRMS 增强型隔离开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电。本参考设计在最大 4A 的负载条件下,可支持高达 500VDC 或 350VAC 的开关。

参考设计
带集成变压器的汽车类 SPI 可编程栅极驱动器和辅助电源参考设计

此参考设计为牵引逆变器和车载充电器中的电源开关提供隔离式辅助电源和隔离式栅极驱动器。辅助电源和驱动器均可提供 800VDC 总线应用所需的高隔离(3kV RMS 持续一分钟)。隔离式辅助电源提供 24VDC,包括 +15V 和 -5V 栅极驱动偏置。隔离式驱动器提供快速开通和关断这些大功率开关所需的高电流(峰值电流高达 30A),并提供高级保护功能。PMP22817 还提供经过测试的直流/直流单端初级电感器转换器 SEPIC,以便关断汽车类电池电压(6V 至 42V,包括浪涌/突降),从而提供稳定的 24V 电压。

此参考设计旨在与 UCC14240-Q1 器件配合使用,且可修改为由 (...)

参考设计
高压电动汽车充电和太阳能中的绝缘监测 AFE 参考设计
此参考设计采用基于电桥的直流绝缘监测 (DC-IM) 方法,可实现精确的对称和非对称绝缘漏电检测机制,以及隔离电阻检测机制。我们推出了新一代隔离放大器和开关,无需热侧外部电源即可实现隔离。因此,MCU 可以从冷侧为隔离器件供电。绝缘监测诊断可直接由功率转换或充电协议 MCU 控制。

继续您的高电压设计

可靠且经济实惠的隔离技术可帮助解决在高电压应用设计时面临的一些独特挑战。请访问我们的高电压技术页面,详细了解我们的电源转换、电流和电压检测、隔离和实时控制技术,并了解在您的下一个高电压设计中选择 TI 的好处。